Rohrverbinder Flansch Kunststoff (29016)

Rohrverbinder Flansch Kunststoff (29016)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29016-30

Teilenummer
29016-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.06 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Werkstoff Thermoplast Benennung Rohrverbinder
Ausführung 1 Mit flansch Ausführung 2 Für vierkantrohre A=Innenvierkant 30
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.1105

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Flansch Kunststoff (29016), die Teilenummer ist 29016-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29016-30.

Technischer Support