Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29016-5225 |
29016-5230 |
29016-5240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innenvierkant | B | C | D | E (mm) | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | R (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.3 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2750 | ||
26.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.3 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2596 | ||
30.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.4 | 9 | 40 | 60 | 60 | 100 | 76 | 75 | 70 | 100 | 57 | M8x70 | 0.5385 |
Loading...
Befestigungsmethode | Verschraubung mit Klemmenausführung | Werkstoff | Aluminium | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit flansch | Ausführung 2 | Für vierkantrohre | N(mm) | 10 |
Material Komponente | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innenvierkant
B
C
D
E(mm)
G
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
R(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften