Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29022-181
Material Grundkörper | Thermoplast | A=Innendurchmesser | 18.1 | B | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
C | 21 | Material Komponente | Stahl | D | M5X10 |
E | 32.5 | F | 15 | Form-Typ | mit Kugelgelenk |
G | 40 | H | 20 | I | 34 |
Benennung | Rohrverbinder | K | 30 | L=Länge | 86 |
M | 30 | Mb | 5 | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Ausführung 1 | gerade | Ausführung 2 | für Rundrohre | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0630 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder gerade / für rundrohre / mit kugelgelenk / thermoplast (29022), die Teilenummer ist 29022-181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29022-181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften