Rohrverbinder gerade / für rundrohre / mit doppelkugelgelenk (29022)

Rohrverbinder gerade / für rundrohre / mit doppelkugelgelenk (29022)
· 60° frei schwenkbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Mit Doppelkugelgelenk

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29022-530302

Teilenummer
29022-530302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium A=Innendurchmesser 30.1 Material Komponente Stahl
E 40 Form-Typ mit Doppelkugelgelenk I 53
Benennung Rohrverbinder L=Länge 184 M 33
Mb 40 N 80 R 47
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 gerade
Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja PL Edelstahl nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.4450

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder gerade / für rundrohre / mit doppelkugelgelenk (29022), die Teilenummer ist 29022-530302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29022-530302.

Technischer Support