Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29030-18 |
29030-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | B | C | D | E | F | G=Breite | H=Länge | K | M | N | P | R | S | T | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 (2x) | 15 | 25 | 6.1 | 25 | 40 | 50 | 35 | - | 20 | 5 | 4.5 | 5.5 | M6-DIN 985 | 5 | 0.0234 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.5 (4x) | 22 | 37.5 | 8.1 | 40 | 60 | 75 | 75 | 60 | 32.5 | 7.5 | 6.6 | 8.2 | M8-DIN 985 | 7 | 0.0855 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | mit Innenverzahnung | Oberfläche Komponente | verzinkt | Ausführung 1 | mit Fuß |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
B
C
D
E
F
G=Breite
H=Länge
K
M
N
P
R
S
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften