Rohrverbinder mit fuß aluminium (29030)

Rohrverbinder mit fuß aluminium (29030)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombinierbar mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29030-518
29030-530
29030-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A C D E G=Breite H=Länge K L M N S Gewicht (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 Arbeitstage 5.3 (2x)1372550353832.5205M60.0380

18.55 €

1 4 Arbeitstage 6.5 (4x)1694075755752.5337.5M80.1510

30.98 €

1 4 Arbeitstage 8.5 (4x)22115610010076724410M100.3750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Produkttyp mit Innenverzahnung Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 mit Fuß
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support