Rohrverbinder / gelenk für rundrohre / thermoplast (29032)

Rohrverbinder / gelenk für rundrohre / thermoplast (29032)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29032-18
29032-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E F G H L M N O P S T Gewicht (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 Arbeitstage 1818302526.5302527.59445341421M6x18M6x180.0542

10.67 €

1 4 Arbeitstage 3030454041.5454043143.56852.522.528.5M8x25M8x250.1605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Produkttyp ohne Verzahnung Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 für Rundrohre
Ausführung 2 Gelenk RoHS ja

Technischer Support