Rohrverbinder Gelenk Aluminium (29032)

Rohrverbinder Gelenk Aluminium (29032)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29032-512
29032-514
29032-516
29032-518
29032-520
29032-525
29032-530
29032-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E
(mm)
F G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

33.55 €

1 4 Arbeitstage 12.112.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.1285

33.55 €

1 4 Arbeitstage 14.114.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.0566

33.55 €

1 4 Arbeitstage 16.116.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.1149

33.55 €

1 4 Arbeitstage 18.118.1252629.43026278795.5442137.5M6x180.1061

45.08 €

1 4 Arbeitstage 20.120.1454042404043138147733352M8x350.3784

45.08 €

1 4 Arbeitstage 25.125.1454042404043138147733352M8x350.3480

45.08 €

1 4 Arbeitstage 30.130.1454042404043138147733352M8x350.3009

63.42 €

1 4 Arbeitstage 40.240.26056575656601882001004869M10x500.7904

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Werkstoff Aluminium Benennung Rohrverbinder
Produkttyp Ohne verzahnung Ausführung 1 Für rundrohre Ausführung 2 Gelenk
Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen Oberfläche Komponente Verzinkt
RoHS Ja

Technischer Support