Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / thermoplast (29034)

Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / thermoplast (29034)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29034-18
29034-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E F H L M P R S Gewicht (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 Arbeitstage 1818302526.5254590452134M6x180.0532

10.42 €

1 4 Arbeitstage 3030454041.540681366828.552.5M8x250.1590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Produkttyp ohne Verzahnung Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 Gelenk
Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja

Technischer Support