Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / aluminium (29034)

Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / aluminium (29034)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29034-512
29034-514
29034-516
29034-518
29034-520
29034-525
29034-530
29034-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E H L M P R S Gewicht (ERP)
(kg)

33.55 €

1 4 Arbeitstage 12.112.1252629.44488442137.5M6x180.1272

33.55 €

1 4 Arbeitstage 14.114.1252629.44488442137.5M6x180.1196

33.55 €

1 4 Arbeitstage 16.116.1252629.44488442137.5M6x180.1170

33.55 €

1 4 Arbeitstage 18.118.1252629.44488442137.5M6x180.1071

45.08 €

1 4 Arbeitstage 20.120.145404073146733351M8x350.4215

45.08 €

1 4 Arbeitstage 25.125.145404073146733351M8x350.3754

45.08 €

1 4 Arbeitstage 30.130.145404073146733351M8x350.3044

63.42 €

1 4 Arbeitstage 40.1540.156056561002001004870M10x500.8451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Produkttyp ohne Verzahnung Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 Gelenk Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja

Technischer Support