Rohrverbinder mit gelenkfuß / thermoplast / für rundrohre (29036) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder mit gelenkfuß / thermoplast / für rundrohre (29036)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29036-18
29036-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B C D E F G=Breite H K L N O P R S Gewicht (ERP)
(kg)

3.68 €

1 4 Arbeitstage 185,3 (2x)302526.5405020-655352134M6x180.0461

9.45 €

1 4 Arbeitstage 306,5 (4x)454041.5607532.560100.57.57528.552.5M8x250.1503

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Produkttyp ohne Verzahnung Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 mit Gelenkfuß
Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja

Technischer Support