Rohrverbinder mit gelenkfuß / aluminium / für rundrohre (29036)

Rohrverbinder mit gelenkfuß / aluminium / für rundrohre (29036)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29036-512
29036-514
29036-516
29036-518
29036-520
29036-525
29036-530
29036-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B C D E F G=Breite H K L M N O P R S U Gewicht (ERP)
(kg)

33.55 €

1 4 Arbeitstage 12.16* (2x)252629.4405020-64445352137.5M6x18380.1038

33.55 €

1 4 Arbeitstage 14.16* (2x)252629.4405020-64445352137.5M6x18380.1008

33.55 €

1 4 Arbeitstage 16.16* (2x)252629.4405020-64445352137.5M6x18380.0982

33.55 €

1 4 Arbeitstage 18.16* (2x)252629.4405020-64445352137.5M6x18380.0926

45.08 €

1 4 Arbeitstage 20.17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-0.3658

45.08 €

1 4 Arbeitstage 25.17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-0.3453

45.08 €

1 4 Arbeitstage 30.17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-0.3099

63.42 €

1 4 Arbeitstage 40.29* (4x)605657761004476144100101004869M10x50-0.8084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Rohrverbinder Produkttyp ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 mit Gelenkfuß
Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja

Technischer Support