Rohrverbinder mit fuß für lineareinheit / edelstahl (29135)

Rohrverbinder mit fuß für lineareinheit / edelstahl (29135)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

· Ausführung: Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29135-130
29135-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Länge C=Breite D L=Höhe M2 M3 Typ=Innendurchmesser V1 Gewicht (ERP)
(kg)

114.26 €

1 4 Arbeitstage 6060750404030M8x300.2890

158.99 €

1 4 Arbeitstage 8080960606040M10x350.5790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Rohrverbinder Stahlschlüssel 1.4308
Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Ausführung 1 mit Fuß Ausführung 2 für Lineareinheit
RoHS ja

Technischer Support