Rohrverbinder mit gelenkfuß / aluminium / für rundrohre / inch (29036)

Rohrverbinder mit gelenkfuß / aluminium / für rundrohre / inch (29036)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29036-5CP
29036-5CS
29036-5CT
29036-5D2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B C D E F G=Breite H K L M N O P R S U Gewicht (ERP)
(kg)

43.40 €

1 4 Arbeitstage 0.56252629.44050204064445352137.5M6x18380.1051

60.07 €

1 4 Arbeitstage 1745404257753357106737753352M8x35-0.3402

60.07 €

1 4 Arbeitstage 1.25745404257753357106737753352M8x35-0.3019

82.08 €

1 4 Arbeitstage 1.59605657761004476144100101004869M10x50-0.8337

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Rohrverbinder Produkttyp ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 mit Gelenkfuß
Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja

Technischer Support