Reduzierhülse für rundrohre / thermoplast (29042)

Reduzierhülse für rundrohre / thermoplast (29042)
· Zum Klemmen von kleineren Rohren

· Umstellung von Rund- auf Vierkantrohre möglich

· Werkstoff: Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29042-01812
29042-01814
29042-01815
29042-01816
29042-03020
29042-03025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Außendurchmesser C D E L Gewicht (ERP)
(kg)

1.24 €

1 4 Arbeitstage 12.25182.511.92.4300.0052

1.24 €

1 4 Arbeitstage 14.25182.511.92.4300.0037

1.24 €

1 4 Arbeitstage 15.25182.511.92.4300.0028

1.24 €

1 4 Arbeitstage 16.25182.511.92.4300.0020

1.85 €

1 4 Arbeitstage 20.25303.518.93.4450.0139

1.85 €

1 4 Arbeitstage 25.25303.518.93.4450.0098

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Passend zu 29000 / 29004 / 29006 / 290
Benennung Reduzierhülse Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja

Technischer Support