Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / form A / mit kugelgelenk (29034) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / form A / mit kugelgelenk (29034)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29034-5181

Teilenummer
29034-5181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium A=Innendurchmesser 18.1 B=Innendurchmesser 5.5
C 21 Material Komponente Stahl D M5X10
E 25 F 15 Form A
Form-Typ mit Kugelgelenk G 40 H 20
Benennung Rohrverbinder K 30 L 65
M 30 Mb 9 N 88
O 62 P 44 Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 Gelenk Ausführung 2 für Rundrohre
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1510

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / form A / mit kugelgelenk (29034), die Teilenummer ist 29034-5181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29034-5181.

Technischer Support