Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29034-5301
Befestigungsmethode | Verschraubung mit Klemmenausführung | Werkstoff | Aluminium | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Mit kugelgelenk | Benennung | Rohrverbinder | Ausführung 1 | Gelenk |
Ausführung 2 | Für rundrohre | N(mm) | 146 | A=Innendurchmesser | 30.1 |
C | 30 | Material Komponente | Stahl | D | M6 |
D1 | 5.8 | E(mm) | 45 | H(mm) | 16 |
J(mm) | 34 | K(mm) | 38.1 | L(mm) | 103 |
M | 60 | Mb | 40 | O(mm) | 84 |
P(mm) | 73 | Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
W | 30.2 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.4360 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Gelenk Aluminium mit Kugelgelenk, Form B (29034), die Teilenummer ist 29034-5301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29034-5301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften