Rohrverbinder gerade / für rundrohre / mit kugelgelenk (29022)

Rohrverbinder gerade / für rundrohre / mit kugelgelenk (29022)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29022-5301

Teilenummer
29022-5301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium A=Innendurchmesser 30.1 C 30
Material Komponente Stahl D M6 D1 5.8
E 40 Form-Typ mit Kugelgelenk H 16
I 53 Benennung Rohrverbinder J 34
K 38.1 L=Länge 110 M 60
Mb 40 Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 gerade Ausführung 2 für Rundrohre W 30.2
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.2580

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder gerade / für rundrohre / mit kugelgelenk (29022), die Teilenummer ist 29022-5301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29022-5301.

Technischer Support