Verschlussstopfen / form C / polyethylen (29056)

Verschlussstopfen / form C / polyethylen (29056)
· Für Rund- und Vierkantrohre

· Für empfindliche und harte Böden

· Verschluss von Rohrenden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29056-200301535
29056-200401535
29056-200501545
29056-200602545
29056-200803055
29056-220100820
29056-220151020
29056-225100820
29056-225150825
29056-225201030
29056-230100820
29056-230150825
29056-230201030
29056-230250830
29056-235100820
29056-235151030
29056-235200830
29056-235250830
29056-240151020
29056-240200830
29056-240251035
29056-240301030
29056-240351030
29056-245201030
29056-245250830
29056-245300830
29056-245351035
29056-250100820
29056-250200830
29056-250250830
29056-250301030
29056-250351035
29056-250400830
29056-255401540
29056-260151020
29056-260201030
29056-260250830
29056-260301030
29056-260351535
29056-260401030
29056-260451540
29056-260501535
29056-270301030
29056-270351535
29056-270401030
29056-270502040
29056-275251025
29056-275500825
29056-280251030
29056-280301025
29056-280401030
29056-280451535
29056-280501535
29056-280601545
29056-290402040
29056-290502045
29056-290703055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passend zu A B H=Höhe L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

1.44 €

1 4 Arbeitstage *100x30x1.5-3.510030514.50.0190

1.56 €

1 4 Arbeitstage *100x40x1.5-3.510040514.50.0200

2.62 €

1 4 Arbeitstage 100x50x1.5-4.5100505240.0290

1.99 €

1 4 Arbeitstage 100x60x2.5-4.510060624.50.0310

5.58 €

1 4 Arbeitstage 100x80x3-5.5100806240.0330

0.22 €

1 4 Arbeitstage 20x10x0.8-22010311.50.0011

0.26 €

1 4 Arbeitstage 20x15x1-22015511.50.0015

0.29 €

1 4 Arbeitstage 25x10x0.8-22510311.50.0020

0.22 €

1 4 Arbeitstage 25x15x0.8-2.52515511.50.0024

0.23 €

1 4 Arbeitstage 25x20x1-32520511.50.0040

0.28 €

1 4 Arbeitstage 30x10x0.8-23010311.50.0020

0.29 €

1 4 Arbeitstage 30x15x0.8-2.53015511.50.0030

0.29 €

1 4 Arbeitstage 30x20x1-33020511.50.0040

0.36 €

1 4 Arbeitstage 30x25x0.8-33025511.50.0050

0.33 €

1 4 Arbeitstage 35x10x0.8-235103.511.50.0020

0.33 €

1 4 Arbeitstage 35x15x1-33515511.50.0030

0.40 €

1 4 Arbeitstage 35x20x0.8-33520511.50.0040

0.48 €

1 4 Arbeitstage 35x25x0.8-33525511.50.0040

0.58 €

1 4 Arbeitstage 40x15x1-24015511.70.0040

0.36 €

1 4 Arbeitstage 40x20x0.8-34020511.50.0045

0.52 €

1 4 Arbeitstage 40x25x1-3.54025511.50.0048

0.61 €

1 4 Arbeitstage 40x30x1-34030511.50.0070

0.80 €

1 4 Arbeitstage 40x35x1-34035511.50.0075

0.58 €

1 4 Arbeitstage 45x20x1-34520511.50.0050

0.70 €

1 4 Arbeitstage 45x25x0.8-34525511.50.0060

0.65 €

1 4 Arbeitstage 45x30x0.8-34530511.50.0070

0.94 €

1 4 Arbeitstage 45x35x1-3.54535511.50.0075

0.76 €

1 4 Arbeitstage 50x10x0.8-250103.511.50.0050

0.57 €

1 4 Arbeitstage 50x20x0.8-35020514.50.0060

0.52 €

1 4 Arbeitstage 50x25x0.8-35025514.50.0060

0.61 €

1 4 Arbeitstage 50x30x1-35030514.50.0083

0.83 €

1 4 Arbeitstage 50x35x1-3.55035514.50.0120

0.94 €

1 4 Arbeitstage 50x40x0.8-35040514.50.0100

1.16 €

1 4 Arbeitstage 55x40x1.5-45540514.50.0120

1.02 €

1 4 Arbeitstage 60x15x1-26015514.50.0100

0.80 €

1 4 Arbeitstage 60x20x1-36020514.50.0110

0.86 €

1 4 Arbeitstage 60x25x0.8-36025514.50.0115

0.94 €

1 4 Arbeitstage 60x30x1-36030514.50.0099

1.56 €

1 4 Arbeitstage 60x35x1.5-3.56035514.50.0100

1.17 €

1 4 Arbeitstage 60x40x1-36040514.50.0110

1.59 €

1 4 Arbeitstage 60x45x1.5-46045514.50.0130

1.90 €

1 4 Arbeitstage 60x50x1.5-3.56050514.50.0180

1.52 €

1 4 Arbeitstage 70x30x1-37030514.50.0170

1.52 €

1 4 Arbeitstage 70x35x1.5-3.57035514.50.0175

1.93 €

1 4 Arbeitstage 70x40x1-37040514.50.0190

2.08 €

1 4 Arbeitstage 70x50x2-47050514.50.0220

1.28 €

1 4 Arbeitstage 75x25x1-2.57525514.50.0170

2.32 €

1 4 Arbeitstage 75x50x0.8-2.57550514.50.0190

1.45 €

1 4 Arbeitstage *80x25x1-38025514.50.0200

1.41 €

1 4 Arbeitstage *80x30x1-2.58030514.50.0210

1.60 €

1 4 Arbeitstage 80x40x1-38040514.50.0240

1.96 €

1 4 Arbeitstage 80x45x1.5-3.58045514.50.0250

2.32 €

1 4 Arbeitstage 80x50x1.5-3.58050521.50.0250

2.01 €

1 4 Arbeitstage 80x60x1.5-4.580605240.0260

2.14 €

1 4 Arbeitstage *90x40x2-49040514.50.0171

2.84 €

1 4 Arbeitstage 90x50x2-4.59050521.50.0250

3.84 €

1 4 Arbeitstage 90x70x3-5.59070621.50.0280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Farbe Grundkörper schwarz Form C
Form-Typ rechteckig Benennung Verschlussstopfen Ausführung 2 für rechteckige Rohre
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support