Zahnriemenscheibe profil AT10 / aluminium (22008)

Zahnriemenscheibe profil AT10 / aluminium (22008)
· Standard AT-Profil

· Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung

· Zur Herstellung eigener Zahnscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22008-10015
22008-10016
22008-10017
22008-10018
22008-10019
22008-10020
22008-10021
22008-10022
22008-10023
22008-10024
22008-10025
22008-10026
22008-10027
22008-10028
22008-10030
22008-10032
22008-10034
22008-10036
22008-10038
22008-10040
22008-10042
22008-10044
22008-10046
22008-10048
22008-10052
22008-10056
22008-10058
22008-10060
22008-10070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
N=Zähnezahl D=Durchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

65.51 €

1 4 Arbeitstage 1545.90.6330

69.47 €

1 4 Arbeitstage 1649.050.7208

75.36 €

1 4 Arbeitstage 1752.250.8420

81.50 €

1 4 Arbeitstage 1855.450.9530

89.96 €

1 4 Arbeitstage 1958.61.0940

96.90 €

1 4 Arbeitstage 2061.81.2020

104.15 €

1 4 Arbeitstage 21651.3390

121.01 €

1 4 Arbeitstage 2268.151.4800

121.85 €

1 4 Arbeitstage 2371.351.6090

135.25 €

1 4 Arbeitstage 2474.551.7960

136.32 €

1 4 Arbeitstage 2577.71.9100

138.65 €

1 4 Arbeitstage 2680.92.1220

145.77 €

1 4 Arbeitstage 2784.12.2940

166.70 €

1 4 Arbeitstage 2887.252.4850

170.43 €

1 4 Arbeitstage 3093.652.8730

174.40 €

1 4 Arbeitstage 321003.2860

189.97 €

1 4 Arbeitstage 34106.43.7720

221.27 €

1 4 Arbeitstage 36112.754.1990

239.09 €

1 4 Arbeitstage 38119.14.7120

257.55 €

1 4 Arbeitstage 40125.455.2270

266.41 €

1 4 Arbeitstage 42131.855.7700

284.83 €

1 4 Arbeitstage 44138.26.3740

337.66 €

1 4 Arbeitstage 46144.557.0300

359.74 €

1 4 Arbeitstage 48150.957.6180

363.38 €

1 4 Arbeitstage 52163.658.7720

406.08 €

1 4 Arbeitstage 56176.410.3900

451.00 €

1 4 Arbeitstage 58182.7511.3440

496.39 €

1 4 Arbeitstage 60189.112.1940

573.45 €

1 4 Arbeitstage 70220.9516.5490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L1 160 L=Länge 160 P=Profil AT10
Material Grundkörper Aluminium Benennung Zahnwelle Oberfläche Grundkörper blank
RoHS ja

Technischer Support