Gleitlager Typ I / kunststoff (10920)

Gleitlager Typ I / kunststoff (10920)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kostengünstiges Gleitlager

· Erfordert keine Schmierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10920-10-30

Teilenummer
10920-10-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.98 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profil Ø30 Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 2 Typ I
Material Komponente Aluminium Material Grundkörper Kunststoff Benennung Gleitlager
Oberfläche Komponente eloxiert ESD elektrostatisch entladend ja RoHS ja
PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0360

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitlager Typ I / kunststoff (10920), die Teilenummer ist 10920-10-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10920-10-30.

Technischer Support