Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L2 | L1 | D2 | D | D1 | R | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0.3 | 0.0020 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0.3 | 0.0029 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 6 | 14 | 6 | 10 | 0.3 | 0.0031 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 10 | 14 | 6 | 10 | 0.3 | 0.0043 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 16 | 14 | 6 | 10 | 0.3 | 0.0065 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 8 | 16 | 8 | 12 | 0.3 | 0.0044 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 12 | 16 | 8 | 12 | 0.3 | 0.0061 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 16 | 16 | 8 | 12 | 0.3 | 0.0078 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 16 | 10 | 13 | 0.6 | 0.0048 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 13 | 0.6 | 0.0090 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 20 | 10 | 15 | 0.6 | 0.0090 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 16 | 20 | 10 | 15 | 0.6 | 0.0127 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | 22 | 10 | 16 | 0.6 | 0.0107 | ||
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | 22 | 10 | 16 | 0.6 | 0.0156 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 12 | 18 | 12 | 15 | 0.6 | 0.0060 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 18 | 12 | 15 | 0.6 | 0.0075 | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 12 | 22 | 12 | 17 | 0.6 | 0.0117 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 16 | 22 | 12 | 17 | 0.6 | 0.0153 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | 24 | 12 | 18 | 0.6 | 0.0145 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 24 | 12 | 18 | 0.6 | 0.0211 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 14 | 22 | 14 | 18 | 0.6 | 0.0111 | ||
5.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 14 | 26 | 14 | 20 | 0.6 | 0.0178 | ||
5.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 15 | 25 | 15 | 20 | 0.6 | 0.0176 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0.6 | 0.0216 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 16 | 24 | 16 | 20 | 0.6 | 0.0138 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 20 | 24 | 16 | 20 | 0.6 | 0.0173 | ||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | 28 | 16 | 22 | 0.6 | 0.0229 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 28 | 16 | 22 | 0.6 | 0.0267 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 25 | 28 | 16 | 22 | 0.6 | 0.0322 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 18 | 26 | 18 | 22 | 0.6 | 0.0170 | ||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 18 | 30 | 18 | 24 | 0.6 | 0.0191 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 16 | 28 | 20 | 24 | 0.6 | 0.0170 | ||
5.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 20 | 28 | 20 | 24 | 0.6 | 0.0204 | ||
7.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | 32 | 20 | 26 | 0.6 | 0.0283 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 32 | 20 | 26 | 0.6 | 0.0315 | ||
9.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 25 | 32 | 20 | 26 | 0.6 | 0.0382 | ||
9.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 32 | 32 | 20 | 26 | 0.6 | 0.0511 | ||
8.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 15 | 34 | 22 | 28 | 0.6 | 0.0297 | ||
10.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 34 | 22 | 28 | 0.6 | 0.0367 | ||
12.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 25 | 34 | 22 | 28 | 0.6 | 0.0458 | ||
7.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 35 | 25 | 30 | 0.8 | 0.0328 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 35 | 25 | 30 | 0.8 | 0.0399 | ||
13.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 39 | 25 | 32 | 0.8 | 0.0471 | ||
13.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 25 | 39 | 25 | 32 | 0.8 | 0.0570 | ||
9.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 22 | 38 | 28 | 33 | 0.8 | 0.0404 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 36 | 38 | 28 | 33 | 0.8 | 0.0618 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 22 | 44 | 28 | 36 | 0.8 | 0.0715 | ||
22.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 36 | 44 | 28 | 36 | 0.8 | 0.1087 | ||
16.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 46 | 30 | 38 | 0.8 | 0.0666 | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | 46 | 30 | 38 | 0.8 | 0.0843 | ||
23.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 46 | 30 | 38 | 0.8 | 0.0906 | ||
15.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 48 | 32 | 40 | 0.8 | 0.0747 | ||
18.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | 48 | 32 | 40 | 0.8 | 0.0905 | ||
25.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | 48 | 32 | 40 | 0.8 | 0.1050 | ||
28.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 28 | 54 | 36 | 45 | 0.8 | 0.1278 | ||
36.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 36 | 54 | 36 | 45 | 0.8 | 0.1569 | ||
26.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | 60 | 40 | 50 | 0.8 | 0.1463 | ||
39.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 40 | 60 | 40 | 50 | 0.8 | 0.2019 | ||
43.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 32 | 70 | 50 | 60 | 1 | 0.0218 | ||
56.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 50 | 70 | 50 | 60 | 1 | 0.3008 |
Loading...
Material Grundkörper | Bronze | Benennung | Gleitlager | Ausführung 1 | mit Bund |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L2
L1
D2
D
D1
R
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften