Gleitlager Sinterbronze zylindrisch (23760)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23760-00300604
23760-00300606
23760-00400704
23760-00400804
23760-00500808
23760-00500810
23760-00500816
23760-00600906
23760-00600910
23760-00600912
23760-00600916
23760-00601006
23760-00601010
23760-00601012
23760-00601016
23760-00601206
23760-00801108
23760-00801112
23760-00801208
23760-00801212
23760-00801220
23760-01001310
23760-01001416
23760-01001610
23760-01201512
23760-01201520
23760-01201612
23760-01201812
23760-01201816
23760-01201820
23760-01401822
23760-01402014
23760-01402018
23760-01501920
23760-01502116
23760-01602016
23760-01602020
23760-01602025
23760-01602032
23760-01602216
23760-01602220
23760-01602232
23760-01802218
23760-01802418
23760-01802428
23760-01802518
23760-02002432
23760-02002516
23760-02002520
23760-02002525
23760-02002532
23760-02002620
23760-02002625
23760-02002632
23760-02002825
23760-02202822
23760-02503020
23760-02503025
23760-02503032
23760-02503040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1.19 €

1 4 Arbeitstage 3640.0006

1.30 €

1 4 Arbeitstage 3660.0008

1.30 €

1 4 Arbeitstage 4740.0009

1.30 €

1 4 Arbeitstage 4840.0011

1.30 €

1 4 Arbeitstage 5880.0016

1.52 €

1 4 Arbeitstage 58100.0022

1.82 €

1 4 Arbeitstage 58160.0034

1.44 €

1 4 Arbeitstage 6960.0015

1.82 €

1 4 Arbeitstage 69100.0026

1.88 €

1 4 Arbeitstage 69120.0029

1.88 €

1 4 Arbeitstage 69160.0039

1.52 €

1 4 Arbeitstage 61060.0021

1.82 €

1 4 Arbeitstage 610100.0034

1.88 €

1 4 Arbeitstage 610120.0043

1.88 €

1 4 Arbeitstage 610160.0052

1.68 €

1 4 Arbeitstage 61260.0031

1.63 €

1 4 Arbeitstage 81180.0024

1.73 €

1 4 Arbeitstage 811120.0037

1.88 €

1 4 Arbeitstage 81280.0034

1.95 €

1 4 Arbeitstage 812120.0051

2.53 €

1 4 Arbeitstage 812200.0085

2.19 €

1 4 Arbeitstage 1013100.0036

2.76 €

1 4 Arbeitstage 1014160.0075

2.43 €

1 4 Arbeitstage 1016100.0075

2.19 €

1 4 Arbeitstage 1215120.0052

2.76 €

1 4 Arbeitstage 1215200.0086

2.43 €

1 4 Arbeitstage 1216120.0068

3.55 €

1 4 Arbeitstage 1218120.0111

4.20 €

1 4 Arbeitstage 1218160.0138

4.36 €

1 4 Arbeitstage 1218200.0177

4.10 €

1 4 Arbeitstage 1418220.0150

4.14 €

1 4 Arbeitstage 1420140.0148

4.76 €

1 4 Arbeitstage 1420180.0204

4.36 €

1 4 Arbeitstage 1519200.0141

4.62 €

1 4 Arbeitstage 1521160.0180

3.49 €

1 4 Arbeitstage 1620160.0119

4.97 €

1 4 Arbeitstage 1620200.0149

5.11 €

1 4 Arbeitstage 1620250.0175

5.98 €

1 4 Arbeitstage 1620320.0239

4.43 €

1 4 Arbeitstage 1622160.0179

5.81 €

1 4 Arbeitstage 1622200.0224

9.20 €

1 4 Arbeitstage 1622320.0383

5.01 €

1 4 Arbeitstage 1822180.0152

5.98 €

1 4 Arbeitstage 1824180.0225

9.00 €

1 4 Arbeitstage 1824280.0366

6.83 €

1 4 Arbeitstage 1825180.0281

6.87 €

1 4 Arbeitstage 2024320.0294

5.11 €

1 4 Arbeitstage 2025160.0187

5.71 €

1 4 Arbeitstage 2025200.0222

6.64 €

1 4 Arbeitstage 2025250.0271

8.45 €

1 4 Arbeitstage 2025320.0376

5.81 €

1 4 Arbeitstage 2026200.0268

7.70 €

1 4 Arbeitstage 2026250.0335

10.23 €

1 4 Arbeitstage 2026320.0469

9.78 €

1 4 Arbeitstage 2028250.0467

9.07 €

1 4 Arbeitstage 2228220.0344

6.73 €

1 4 Arbeitstage 2530200.0270

8.17 €

1 4 Arbeitstage 2530250.0337

10.27 €

1 4 Arbeitstage 2530320.0457

12.39 €

1 4 Arbeitstage 2530400.0531

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Lauffläche Ausführung 1 Zylindrisch Material Grundkörper Bronze
Benennung Gleitlager RoHS Ja

Technischer Support