Gleitlager zylindrisch / stahl (23730)

Gleitlager zylindrisch / stahl (23730)
· Geeignet für Dreh- und Pendelbewegungen

· Wartungsfrei

· Sehr geringer Verschleiß und Reibwert

· Kein Stick-Slip-Effekt

· Hohe chemische Resistenz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23730-00300404
23730-00300405
23730-00300406
23730-00400504
23730-00400506
23730-00400508
23730-00500705
23730-00500708
23730-00600805
23730-00600806
23730-00600810
23730-00700910
23730-00801006
23730-00801008
23730-00801010
23730-01001206
23730-01001208
23730-01001210
23730-01001212
23730-01001215
23730-01001220
23730-01201406
23730-01201408
23730-01201410
23730-01201412
23730-01201415
23730-01201420
23730-01401610
23730-01401620
23730-01501710
23730-01501712
23730-01501715
23730-01501720
23730-01601810
23730-01601815
23730-01601820
23730-01601825
23730-01802020
23730-02002310
23730-02002312
23730-02002315
23730-02002320
23730-02002330
23730-02202520
23730-02402725
23730-02502815
23730-02502820
23730-02502825
23730-02502830
23730-02502840
23730-02602915
23730-02602920
23730-02602930
23730-02803220
23730-02803225
23730-03003412
23730-03003415
23730-03003420
23730-03003430
23730-03003435
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser D=Innendurchmesser L=Länge L D D1 Gewicht (ERP)
(kg)

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---434.50.0002

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---534.50.0003

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---634.50.0003

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---445.50.0004

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---645.50.0006

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---845.50.0006

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---5570.0006

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---8570.0010

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---5680.0007

0.51 €

1 4 Arbeitstage ---6680.0009

0.52 €

1 4 Arbeitstage ---10680.0015

0.54 €

1 4 Arbeitstage ---10790.0018

0.51 €

1 4 Arbeitstage ---68100.0011

0.51 €

1 4 Arbeitstage ---88100.0016

0.51 €

1 4 Arbeitstage ---108100.0019

0.46 €

1 4 Arbeitstage ---610120.0014

0.52 €

1 4 Arbeitstage ---810120.0019

0.57 €

1 4 Arbeitstage ---1010120.0024

0.57 €

1 4 Arbeitstage ---1210120.0029

0.68 €

1 4 Arbeitstage ---1510120.0036

0.79 €

1 4 Arbeitstage ---2010120.0048

0.57 €

1 4 Arbeitstage ---612140.0017

0.58 €

1 4 Arbeitstage ---812140.0022

0.65 €

1 4 Arbeitstage ---1012140.0028

0.68 €

1 4 Arbeitstage ---1212140.0034

0.79 €

1 4 Arbeitstage ---1512140.0043

1.02 €

1 4 Arbeitstage ---2012140.0057

0.70 €

1 4 Arbeitstage ---1014160.0032

1.13 €

1 4 Arbeitstage ---2014160.0066

0.79 €

1 4 Arbeitstage ---1015170.0035

0.81 €

1 4 Arbeitstage ---1215170.0042

0.83 €

1 4 Arbeitstage ---1515170.0053

1.19 €

1 4 Arbeitstage ---2015170.0076

0.81 €

1 4 Arbeitstage ---1016180.0037

0.99 €

1 4 Arbeitstage ---1516180.0056

1.15 €

1 4 Arbeitstage ---2016180.0074

1.45 €

1 4 Arbeitstage ---2516180.0095

1.32 €

1 4 Arbeitstage ---2018200.0085

0.92 €

1 4 Arbeitstage ---1020230.0071

1.10 €

1 4 Arbeitstage ---1220230.0086

1.44 €

1 4 Arbeitstage ---1520230.0108

1.52 €

1 4 Arbeitstage ---2020230.0146

2.03 €

1 4 Arbeitstage ---3020230.0220

1.66 €

1 4 Arbeitstage ---2022250.0159

2.35 €

1 4 Arbeitstage ---2524270.0238

1.39 €

1 4 Arbeitstage ---1525280.0133

1.92 €

1 4 Arbeitstage ---2025280.0179

2.14 €

1 4 Arbeitstage ---2525280.0227

2.37 €

1 4 Arbeitstage ---3025280.0272

3.60 €

1 4 Arbeitstage ---4025280.0365

1.71 €

1 4 Arbeitstage ---1526300.0188

2.43 €

1 4 Arbeitstage 302620---0.0260

3.49 €

1 4 Arbeitstage 302630---0.0386

2.37 €

1 4 Arbeitstage ---2028320.0275

2.61 €

1 4 Arbeitstage ---2528320.0340

1.75 €

1 4 Arbeitstage ---1230340.0174

1.96 €

1 4 Arbeitstage ---1530340.0217

1.97 €

1 4 Arbeitstage ---2030340.0291

3.23 €

1 4 Arbeitstage ---3030340.0441

3.27 €

1 4 Arbeitstage ---3530340.0513

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Komponente PTFE Material Grundkörper Stahl Benennung Gleitlager
Ausführung 1 zylindrisch RoHS ja

Technischer Support