Gleitlager offen / aluminium (21495)

Gleitlager offen / aluminium (21495)
· Selbstschmierend

· Hoher Temperaturbereich, -240° C bis +260° C

· Vibrationsdämpfend

· Schmutzunempfindlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21495-01-081
21495-01-101
21495-01-121
21495-01-161
21495-01-201
21495-01-251
21495-01-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 D1=Außendurchmesser D=Innendurchmesser L=Länge L1 G W Gewicht (ERP)
(kg)

41.99 €

1 4 Arbeitstage 1.141682516.2860°5.10.0105

46.55 €

1 4 Arbeitstage 1.3219102922.0460°6.40.0148

56.86 €

1 4 Arbeitstage 1.3222123222.6478°7.60.0197

68.64 €

1 4 Arbeitstage 1.3226163624.6478°10.40.0279

78.76 €

1 4 Arbeitstage 1.6332204531.2660°10.80.0458

99.99 €

1 4 Arbeitstage 1.940255843.860°13.20.1003

121.23 €

1 4 Arbeitstage 1.947306851.872°14.20.1627

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper blau Material Grundkörper Aluminium Benennung Gleitlager
Ausführung 1 offen Oberfläche Grundkörper eloxiert RoHS ja

Technischer Support