Gleitlager geschlossen / aluminium (21495)

Gleitlager geschlossen / aluminium (21495)
· Selbstschmierend

· Hoher Temperaturbereich, -240° C bis +260° C

· Vibrationsdämpfend

· Schmutzunempfindlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21495-01-050
21495-01-080
21495-01-100
21495-01-120
21495-01-160
21495-01-200
21495-01-250
21495-01-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 D1=Außendurchmesser D=Innendurchmesser L=Länge L1 Gewicht (ERP)
(kg)

32.54 €

1 4 Arbeitstage 1.141252214.280.0049

33.67 €

1 4 Arbeitstage 1.141682516.280.0125

36.32 €

1 4 Arbeitstage 1.3219102922.040.0177

43.79 €

1 4 Arbeitstage 1.3222123222.640.0244

50.96 €

1 4 Arbeitstage 1.3226163624.640.0356

59.80 €

1 4 Arbeitstage 1.6332204531.260.0615

75.80 €

1 4 Arbeitstage 1.940255843.80.1216

91.83 €

1 4 Arbeitstage 1.947306851.80.1917

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper blau Material Grundkörper Aluminium Benennung Gleitlager
Ausführung 1 geschlossen Oberfläche Grundkörper eloxiert RoHS ja

Technischer Support