Gleitplatte wartungsfrei / form A / bronze oder stahl (23765)

Gleitplatte wartungsfrei / form A / bronze oder stahl (23765)
· Hohe Verschleißfestigkeit

· Geringe Reibung

· Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23765-0050080
23765-00500801
23765-0050100
23765-00501001
23765-0050125
23765-0050160
23765-00501251
23765-00501601
23765-0050200
23765-00502001
23765-0080080
23765-00800801
23765-0080100
23765-00801001
23765-0080125
23765-0080160
23765-00801251
23765-00801601
23765-0080200
23765-00802001
23765-0080250
23765-00802501
23765-0080315
23765-00803151
23765-0100100
23765-01001001
23765-0100125
23765-01001251
23765-0100160
23765-01001601
23765-0100200
23765-01002001
23765-0100250
23765-01002501
23765-0100315
23765-01003151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B=Breite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

35.30 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-805525500.5920

33.98 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit805525500.3640

39.54 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-1007525500.7050

38.85 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit1007525500.4630

44.17 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-12510025500.9010

52.21 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-16013525501.1760

46.69 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit12510025500.5860

56.21 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit16013525500.7580

62.87 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-20017525501.4900

66.34 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit20017525500.9550

42.30 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-805525800.9250

42.42 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit805525800.6010

46.12 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-1007525801.1760

53.65 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit1007525800.7580

53.25 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-12510025801.4900

67.05 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-16013525801.1760

64.29 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit12510025800.9550

80.26 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit16013525801.2300

77.28 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-20017525801.4900

96.64 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit20017525801.5450

97.84 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-25021040801.1760

116.53 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit25021040801.9100

112.62 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-31527540801.4900

229.41 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit31527540801.9100

53.24 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-10075251001.4900

63.92 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit10075251001.0000

63.74 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-125100251001.8830

79.82 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit125100251001.1720

75.58 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-160135251002.4320

97.83 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit160135251001.5160

85.46 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-200175251003.0600

116.53 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit200175251001.9100

107.74 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-250210401003.8450

143.95 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit250210401002.4020

133.43 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-315275401004.8660

179.06 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit315275401002.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 Wartungsfrei Benennung Gleitplatte
H=Höhe(mm) 20 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support