Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | L=Länge (mm) | L2 (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet | - | 50 | 25 | 80 | 30 | 0.5920 | ||
32.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bronze | - | Graphit | 50 | 25 | 80 | 30 | 0.5500 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet | - | 50 | 25 | 100 | 50 | 0.7050 | ||
38.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bronze | - | Graphit | 50 | 25 | 100 | 50 | 0.6115 | ||
39.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet | - | 80 | 40 | 100 | 50 | 1.1760 | ||
53.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bronze | - | Graphit | 80 | 40 | 100 | 50 | 0.9000 | ||
43.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet | - | 50 | 25 | 125 | 75 | 0.9010 | ||
44.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bronze | - | Graphit | 50 | 25 | 125 | 75 | 1.5000 | ||
53.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet | - | 80 | 40 | 125 | 75 | 1.4900 | ||
64.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bronze | - | Graphit | 80 | 40 | 125 | 75 | 1.6000 | ||
52.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet | - | 50 | 25 | 160 | 110 | 1.1760 | ||
54.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bronze | - | Graphit | 50 | 25 | 160 | 110 | 2.0000 | ||
66.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet | - | 80 | 40 | 160 | 110 | 1.9300 | ||
77.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bronze | - | Graphit | 80 | 40 | 160 | 110 | 2.1000 |
Loading...
Form | B | Ausführung 1 | Wartungsfrei | Benennung | Gleitplatte |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 20 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
L=Länge(mm)
L2(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften