Gleitplatte wartungsfrei / form D / bronze oder stahl (23765)

Gleitplatte wartungsfrei / form D / bronze oder stahl (23765)
· Hohe Verschleißfestigkeit

· Geringe Reibung

· Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23765-3160250
23765-31602501
23765-3160315
23765-31603151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

156.93 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-2502106.1200

228.97 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit2502102.6600

203.34 €

1 4 Arbeitstage StahlGehärtet-3152757.7530

286.21 €

1 4 Arbeitstage Bronze-Graphit3152752.7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D Ausführung 1 Wartungsfrei Benennung Gleitplatte
L2(mm) 40 H=Höhe(mm) 20 B=Breite(mm) 160
B1(mm) 110 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support