Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | L1 (mm) | B=Breite (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 85 | 50 | 1.1720 | ||
176.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 105 | 50 | 1.4180 | ||
202.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 125 | 50 | 1.6640 | ||
227.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 145 | 50 | 1.9100 | ||
256.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 165 | 50 | 2.0000 | ||
242.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 175 | 50 | 2.1000 | ||
204.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 85 | 80 | 1.9100 | ||
249.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 105 | 80 | 2.0000 | ||
291.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 125 | 80 | 2.1000 | ||
328.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 145 | 80 | 2.5000 | ||
369.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 165 | 80 | 2.6000 | ||
405.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 175 | 80 | 2.7000 | ||
409.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 165 | 100 | 2.6000 | ||
485.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 175 | 100 | 2.7000 | ||
528.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 165 | 125 | 2.3000 | ||
587.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 175 | 125 | 2.5000 |
Loading...
Material Grundkörper | Bronze | Form | E | Ausführung 1 | Wartungsfrei |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gleitplatte | Material Komponente | Graphit | L2(mm) | 25 |
H=Höhe(mm) | 20 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
L1(mm)
B=Breite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften