Gleitplatte wartungsfrei / form A (23765)

Gleitplatte wartungsfrei / form A (23765)
· Hohe Verschleißfestigkeit

· Geringe Reibung

· Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23765-01-018050
23765-01-018075
23765-01-018100
23765-01-028050
23765-01-028075
23765-01-028100
23765-01-038050
23765-01-038075
23765-01-038100
23765-01-048075
23765-01-048100
23765-01-048125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

30.25 €

1 4 Arbeitstage 5020186.60.0261

33.19 €

1 4 Arbeitstage 7545186.60.0400

36.11 €

1 4 Arbeitstage 10070186.60.0400

33.49 €

1 4 Arbeitstage 50202890.0500

38.03 €

1 4 Arbeitstage 75452890.0500

42.61 €

1 4 Arbeitstage 100702890.0500

36.75 €

1 4 Arbeitstage 50203890.0600

42.93 €

1 4 Arbeitstage 75453890.0800

49.10 €

1 4 Arbeitstage 100703890.0900

47.84 €

1 4 Arbeitstage 75454890.1500

55.60 €

1 4 Arbeitstage 100704890.1600

63.41 €

1 4 Arbeitstage 125954890.1700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Bronze Form A Ausführung 1 Wartungsfrei
Benennung Gleitplatte Material Komponente Graphit H=Höhe(mm) 5
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support