Gleitplatte wartungsfrei / form B (23765)

Gleitplatte wartungsfrei / form B (23765)
· Hohe Verschleißfestigkeit

· Geringe Reibung

· Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23765-01-018150
23765-01-028150
23765-01-038150
23765-01-048150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

41.92 €

1 4 Arbeitstage 180.0825

51.68 €

1 4 Arbeitstage 280.1274

61.42 €

1 4 Arbeitstage 380.1826

70.34 €

1 4 Arbeitstage 480.1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Bronze Form B Ausführung 1 Wartungsfrei
Benennung Gleitplatte Material Komponente Graphit L=Länge(mm) 150
L1(mm) 60 H=Höhe(mm) 5 D=Durchmesser(mm) 9
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support