Gleitplatte wartungsfrei / form C (23765)

Gleitplatte wartungsfrei / form C (23765)
· Hohe Verschleißfestigkeit

· Geringe Reibung

· Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23765-01-075075
23765-01-075100
23765-01-075125
23765-01-100100
23765-01-100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

60.98 €

1 4 Arbeitstage 754575450.2000

72.17 €

1 4 Arbeitstage 1007075450.2400

84.28 €

1 4 Arbeitstage 1259575450.2600

88.29 €

1 4 Arbeitstage 10070100700.3500

104.34 €

1 4 Arbeitstage 12595100700.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Bronze Form C Ausführung 1 Wartungsfrei
Benennung Gleitplatte Material Komponente Graphit H=Höhe(mm) 5
D=Durchmesser(mm) 9 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support