Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23765-01-075150 |
23765-01-100150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 45 | 0.3000 | ||
120.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 70 | 0.4400 |
Loading...
Material Grundkörper | Bronze | Form | D | Ausführung 1 | Wartungsfrei |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gleitplatte | Material Komponente | Graphit | L=Länge(mm) | 150 |
L1(mm) | 60 | H=Höhe(mm) | 5 | D=Durchmesser(mm) | 9 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften