Montageplatte / kurze ausführung (21090)

Montageplatte / kurze ausführung (21090)
· Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen

· Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21090-081
21090-121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B1 D D2 H=Höhe H2 H3 L=Länge L1 L2 L3 L4 L5 Größe Gewicht (ERP)
(kg)

76.29 €

1 4 Arbeitstage 46104M4102.36.582.591540361.580.0855

85.66 €

1 4 Arbeitstage 75306M6123.37.5133153060603120.2700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H1 2 Benennung Montageplatte Ausführung kurz
Ausführung 2 kurze Ausführung RoHS ja

Technischer Support