Montageplatten horizontal lang (21090)

Montageplatten horizontal lang (21090)
· Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen

· Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21090-082
21090-122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B1 D D2 H=Höhe H2 H3 L=Länge L1 L2 L3 L4 L5 Größe Gewicht (ERP)
(kg)

81.56 €

1 4 Arbeitstage 46104M4102.36.51201089672361.580.1294

99.95 €

1 4 Arbeitstage 75306M6123.37.5180165150120603120.3606

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H1 2 Benennung Montageplatte Ausführung Lang
Ausführung 2 Lange ausführung RoHS Ja

Technischer Support