Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03166-065038 |
03166-090043 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H | H3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 80 | 28 | M6x12 | 42 | 38 | 13 | 0.9558 | ||
233.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 100 | 42 | M8x16 | 60 | 43 | 15 | 1.6610 |
Loading...
H1 | 8 | Benennung | Montageplatte | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
D1
D2
D4
D5
H
H3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften