Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21010-01-020 |
21010-01-030 |
21010-01-050 |
21010-01-080 |
21010-01-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | B | B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P | P1 | P2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 14 | 8 | 4 | 4.4 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 7 | 4 | 14.8 | 8 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 0.0032 | ||
49.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.5 | 17 | 10 | 5 | 5.5 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 7 | 5 | 23.5 | 15 | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.0068 | ||
55.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49.5 | 24 | 14 | 7 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 10 | 6 | 40 | 28 | 4.5 | 5 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 0.0234 | ||
80.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79.5 | 37 | 23 | 10 | 9 | 5.5 | 9 | 5.5 | 12 | 8 | 68 | 40 | 6 | 6 | 2.1 | 5.5 | 5.5 | 0.0716 | ||
114.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 119.5 | 46 | 30 | 10 | 10 | 5.5 | 11 | 6.4 | 14 | 10 | 106 | 70 | 7 | 6 | 2.1 | 6.4 | 5.4 | 0.1658 |
Loading...
Benennung | Montageplatte | Material Grundkörper | Aluminium | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
B
B1
D1
D2
D3
D4
D5
H
H1
L1
L2
L3
L4
P
P1
P2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften