Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21320-120080 |
21320-130088 |
21320-145150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A (mm) | A1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | F (mm) | H (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 90 | 5.5 | 16 | 19.2 | 80 | 71 | M5 | - | 60 | 10 | 9 | 300 | 170 | 3 | 11.5 | 20 | 0.0453 | ||
56.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 97 | 4.5 | 20.5 | 29.5 | 88 | 80 | M5 | 15 | 70 | 5 | 6 | 800 | 400 | 4 | 14.1 | 30 | 0.1436 | ||
121.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 160 | 4 | 31 | 46.4 | 150 | 135 | M6 | 23 | 120 | 7.5 | 8.5 | 1600 | 860 | 5 | 22 | 45 | 0.4001 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 1 | Festlager | Ausführung 2 | Kompaktausführung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rollenführungswagen | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D(mm)
A(mm)
A1(mm)
E(mm)
E1(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
F(mm)
H(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften