Rollenführungswagen für linearführungsschienen / aluminium (21351)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21351-2080
21351-2120
21351-3110
21351-3150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H2 H1 L1 L=Länge L2 H Größe B Mz
(Nm)
B2 My
(Nm)
Mx
(Nm)
H3 B1=Breite D=Gewinde Fy dynamisch
(N)
Fz dynamisch
(N)
Form-Typ F x 45° B3 Gewicht (ERP)
(kg)

315.15 €

1 4 Arbeitstage 5.4324580-2122022-34241278M5400400kurz3200.4200

342.63 €

1 4 Arbeitstage 5.432851203021220386064241278M5400400lang3200.5100

466.69 €

1 4 Arbeitstage 6.44360110-2832832-853516112M8800800kurz6281.2700

479.54 €

1 4 Arbeitstage 6.443100150352832845841353516112M8800800lang6281.4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Linearführungsschienen Material Grundkörper Aluminium Benennung Rollenführungswagen
Material Komponente Wälzlagerstahl Farbe Grundkörper natur eloxiert RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support