Rollenführungswagen für linearführungsschienen / gerade / aluminium (21350)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21350-2080
21350-2120
21350-3110
21350-3150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H2 H1 L1 L=Länge L2 H Größe B Mz
(Nm)
B2 My
(Nm)
Mx
(Nm)
H3 B1=Breite D=Gewinde Fy dynamisch
(N)
Fz dynamisch
(N)
Form-Typ F x 45° Gewicht (ERP)
(kg)

156.16 €

1 4 Arbeitstage 5.4326580-21220306534341078M59401510kurz30.3750

164.63 €

1 4 Arbeitstage 5.4321051203521220456564341078M59401510lang30.4600

210.35 €

1 4 Arbeitstage 64190110-2832886909410012112M819703150kurz61.0400

225.00 €

1 4 Arbeitstage 64112015040283281179015510012112M819703150lang61.1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 gerade Ausführung 1 für Linearführungsschienen Material Grundkörper Aluminium
Benennung Rollenführungswagen Material Komponente Wälzlagerstahl Farbe Grundkörper natur eloxiert
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support