Rollenführungswagen / stahl (21322)

Rollenführungswagen / stahl (21322)
· Kompakte Bauweise

· Schmutzunempfindlich durch innenliegende

· Laufbahnen

· Geräuscharmer Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21322-18070
21322-28097
21322-43139
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 L1 D A1 E1 L=Länge C0Y
(N)
E B1 C0Z
(N)
H Größe B Mz
(Nm)
B2 My
(Nm)
C dynamisch
(N)
Mx
(Nm)
A2 Gewicht (ERP)
(kg)

140.29 €

1 4 Arbeitstage 7.270M552257882091826016.518168.2174.715301.5200.0963

160.67 €

1 4 Arbeitstage 9.797M5783110821709.528640242824.927.226.451642606.2350.2256

209.77 €

1 4 Arbeitstage 14.5139M811442150550012.5431570374339.5104.541.25601228023.6550.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Rollenführungswagen RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support