Loslager (21322)

Loslager (21322)
· Lebensdauergeschmiertes Rollenlager

· Mit Polyamid Abstreifer gegen Verschmutzungen

· Spielfrei oder mit gewünschter Vorspannung einstellbar

· Extrem geräuscharm

· Hohe Verfahrgeschwindigkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21322-1218060
21322-1228080
21322-1235100
21322-1243120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
H1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
A1
(mm)
E
(mm)
C0Y
(N)
Größe Mz
(Nm)
C dynamisch
(N)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

140.29 €

1 4 Arbeitstage 9.5765.7181460M52020820188.2153016.114.70.0649

160.67 €

1 4 Arbeitstage 14.91009.72821.780M53522.521702827.2426025.223.30.1884

195.49 €

1 4 Arbeitstage 19.912011.93527.85100M64527.535103561.5804032.928.90.3369

209.77 €

1 4 Arbeitstage 24.914014.54334.3120M85532.5550043104.51228039.535.60.5573

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Loslager Benennung Rollenführungswagen
PL Edelstahl Nein

Technischer Support