Festlager (21322)

Festlager (21322)
· Lebensdauergeschmiertes Rollenlager

· Mit Polyamid Abstreifer gegen Verschmutzungen

· Spielfrei oder mit gewünschter Vorspannung einstellbar

· Extrem geräuscharm

· Hohe Verfahrgeschwindigkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21322-1118060
21322-1128080
21322-1135100
21322-1143120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
H1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
A1
(mm)
E
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
H
(mm)
Größe Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
C dynamisch
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

140.29 €

1 4 Arbeitstage 9.5765.7181460M5202082026015181.54.78.215300.0654

160.67 €

1 4 Arbeitstage 14.91009.72821.780M53522.5217064023.9286.21627.242600.1884

195.49 €

1 4 Arbeitstage 19.912011.93527.85100M64527.53510106030.23512.933.761.580400.3384

209.77 €

1 4 Arbeitstage 24.914014.54334.3120M85532.555001570374323.660104.5122800.5741

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Festlager Benennung Rollenführungswagen
PL Edelstahl Nein

Technischer Support