Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21320-330080 |
21320-345120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | A1 (mm) | E (mm) | C0Y (N) | F (mm) | H (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 80 | 10 | 27.95±1.0 | 29.8 | M6 | 35 | 22.5 | 800 | 3.5 | 19.2 | 30 | 0.2127 | ||
200.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 120 | 12 | 37.25±1.75 | 43.8 | M8 | 55 | 32.5 | 1600 | 5 | 25.5 | 45 | 0.5115 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 1 | Loslager | Ausführung 2 | Massivausführung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rollenführungswagen | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B1(mm)
D(mm)
A1(mm)
E(mm)
C0Y(N)
F(mm)
H(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften