Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21320-220060 |
21320-230080 |
21320-245120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | D (mm) | A1 (mm) | E (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | F (mm) | H (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | 6 | 17.8 | 19.2 | M5 | 20 | 20 | 326 | 185 | 2.6 | 13 | 20 | 0.0373 | ||
84.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 80 | 10 | 26.5 | 29.5 | M6 | 35 | 22.5 | 870 | 435 | 3.3 | 20.7 | 30 | 0.2139 | ||
182.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 120 | 12 | 38 | 46.4 | M8 | 55 | 32.5 | 1740 | 935 | 5.1 | 28.9 | 45 | 0.5226 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 1 | Festlager | Ausführung 2 | Massivausführung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rollenführungswagen | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B1(mm)
D(mm)
A1(mm)
E(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
F(mm)
H(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften