Linearachse zahnriemenantrieb / aluminium (20300)

Linearachse zahnriemenantrieb / aluminium (20300)
· Aufnahme von höchsten Kräften aus allen Richtungen

· Optimaler Ablauf bei der Bewegung großer Massen

· Zahnriemen ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit Wechselbelastungen

· Gute Positioniergenauigkeit

· Hohlwellen ermöglichen eine variable Motoranordnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20300-1060X0200
20300-1060X0500
20300-1060X1000
20300-1060X1500
20300-1080X0300
20300-1080X0500
20300-1080X1000
20300-1080X1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D4 D5 E3 Größe Iy cm⁴
(cm⁴)
max. Antriebs- drehmoment M Nm
(Nm)
max. Geschwindigkeit m/s
(m/s)
max. Beschleunigung m/sc
(m/sc)
Gewicht des Laufwagens kg
(kg)
Fx N
(N)
Fy dynamisch N
(N)
Fz dynamisch N
(N)
Mx dynamisch Nm
(Nm)
My dynamisch Nm
(Nm)
Mz dynamisch Nm
(Nm)
Iz cm⁴
(cm⁴)
Zahnriemen- Typ Leerlauf- drehmoment Nm
(Nm)
Vorschubkonstante mm/U
(mm/U)
Typische Nutzlast kg
(kg)
L2 D6 E1 D7 E2 D1 A B Nutbreite D L4 E4 L=Länge L1 L3 Gewicht Hub 0 kg Gewicht je 1000 mm Hub kg Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

1,347.85 €

1 4 Arbeitstage M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.75550180302.344.822004.2200

1,557.83 €

1 4 Arbeitstage M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.75850180302.344.825004.7500

2,054.76 €

1 4 Arbeitstage M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.751350180302.344.8210007.1600

2,487.71 €

1 4 Arbeitstage M4736043.26143800.3844138413848424257.8832AT50.31011545M66.21016.3526025617299.751850180302.344.8215009.8100

1,687.26 €

1 4 Arbeitstage M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.25760240405.338.393007.3870

1,819.13 €

1 4 Arbeitstage M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.25960240405.338.395009.0650

2,111.81 €

1 4 Arbeitstage M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.251460240405.338.39100014.5200

2,456.63 €

1 4 Arbeitstage M6104.580127.09385500.8715723662366227146146184.7850AT50.71465060M8813207680308244512.251960240405.338.39150018.7700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wiederhol- genauigkeit ±0.05 Passender Näherungsschalter 20905-015 Ausführung 1 mit Zahnriemenantrieb
Material Grundkörper Aluminium Benennung Linearachse RoHS ja

Technischer Support