Adapterplatte / aluminium (20321)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20321-604710
20321-806960
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D4 Größe D1 A D B=Breite D3 D2 Gewicht (ERP)
(kg)

56.39 €

1 4 Arbeitstage 4.56038.147.1425604330.0700

65.07 €

1 4 Arbeitstage 6.6807369.640905520.1605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L1 1.6 Material Grundkörper Aluminium Benennung Adapterplatte
L 8 RoHS ja

Technischer Support