Klemmelement für rundführungen (21596)

Klemmelement für rundführungen (21596)
· Einfache und schnelle Montage von Hand

· Für statische Klemmvorgänge geeignet

· Symmetrische Krafteinteilung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21596-12
21596-16
21596-20
21596-25
21596-30
21596-40
21596-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D1 A L3 Material Grundkörper A1 A2 H1 Anzieh- drehmoment Nm
(Nm)
Haltekraft F1 N
(N)
A3 A4 Haltemoment Nm
(Nm)
B1 A5 H3 A6 D=Durchmesser T M Gewicht (ERP)
(kg)

167.81 €

1 4 Arbeitstage 124.23232Stahl4.533.518512003016743402418.51210M50.2429

178.90 €

1 4 Arbeitstage 1654038Stahl5.533.5225120030199.5534029221612M60.3794

188.09 €

1 4 Arbeitstage 206.84544Stahl6.541.5257120045.521.512606532262014M80.5436

194.58 €

1 4 Arbeitstage 258.66052Stahl941.5307120045.52515786538312516M100.9812

202.68 €

1 4 Arbeitstage 308.66858Stahl10583512200053.528.530878043353016M100.0014

225.64 €

1 4 Arbeitstage 4010.58668Aluminium1166451720006134.540108955340.54020M121.4900

256.45 €

1 4 Arbeitstage 5014.510876Aluminium1277501720007239.55013211058465022M162.1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Rundführungen Benennung Klemmelement RoHS ja

Technischer Support