Spannleiste / aluminium (21000)

Spannleiste / aluminium (21000)
· Zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse

· Als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine

· Passend zu Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 21000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21000-020
21000-030
21000-050
21000-080
21000-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B L1 H L B1 Passend für Schlitten Hubreduzierung D für Schraube Gewicht (ERP)
(kg)

11.62 €

1 4 Arbeitstage 5.7123.519.53.721000-020 ...3.5M20.0016

12.81 €

1 4 Arbeitstage 5.7233.529.52.8521000-030 ...3.5M30.0027

13.97 €

1 4 Arbeitstage 11.538849.35.2521000-050 ...8M40.0127

16.28 €

1 4 Arbeitstage 11.560878.9621000-080 ...8M50.0205

17.46 €

1 4 Arbeitstage 159011118.41021000-120 ...10M50.0521

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Spannleiste RoHS ja

Technischer Support